Publicar produtos
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 63, 5 T.SPT S130
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 63, 5 T.SPT S130
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 63, 5 T.SPT S130

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE DUCHE NIMBUS II EXPOSTO 63, 5 T.SPT S130
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3071
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)174
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)171
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.453
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets