Publicar produtos
Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest
viccarbe

Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest

4.5 de 5 estrelas4.5(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Inspirado na fisionomia e no movimento dos tubarões, Jaime Hayon criou a coleção Aleta para a Viccarbe. A coleção é projetada e criada para uso em espaços públicos como restaurantes, hotéis ou escritórios, bem como espaços residenciais. Para a produção destas peças a Viccarbe utiliza madeira de fontes florestais sustentáveis certificadas.
Especificação
  • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Calibrated steel structure with brass finish or powder coated in thermoreinforced polyester in white, black or taupe. Black or white glides with or without felt.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAleta-Bar-Stool-Fixed-High
  • Familia de productoAleta
  • Grupo de produtosAleta Chairs & Stools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)490
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos