Publicar produtos
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display

    Traduzido por Google,

    Parte da série ViewSonic® LDP Performance, o display LED Direct View tudo-em-um ViewSonic® LDP217-121C oferece a mesma facilidade de instalação e acessibilidade encontradas em nossa aclamada série LDM, mas leva os visuais a um novo patamar com resolução 4K Ultra HD de tirar o fôlego e tecnologia avançada Chip-on-Board (COB). Construído para ser uma peça central deslumbrante em qualquer saguão, sala de reuniões ou auditório de alto padrão, este display LED Direct View de 217” oferece imagens impressionantes e maiores que a realidade. Como uma verdadeira solução tudo-em-um, o LDP217-121C inclui o display, o controlador e todos os componentes em um único número de peça, tornando a especificação, a compra e a configuração incrivelmente simples. Com um alto brilho de 600 nits, uma incrível taxa de contraste de 10.000:1 e potentes alto-falantes duplos de 30 W, este display oferece visuais vibrantes e de alto impacto e som envolvente para uma experiência de visualização excepcional.

    Especificação
    • Screen Size: 217"
      Display Area (mm): 4800 (H) x 2700(V)
      Native Resolution: 3840x2160
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: Flip Chip COB
      Pixel Pitch (mm): 1.25
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 10000:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic-ldp217-121c-4k-uhd-all-in-one-direct-view-led-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de produtosDirect View LED Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emTaiwan
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors