Publicar produtos
LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display

    Traduzido por Google,

    O ViewSonic LDM136-151C é um monitor LED All-in-One de 136" de classe empresarial, projetado para elevar o desempenho visual em apresentações de negócios, comunicações corporativas e ambientes colaborativos. Com resolução Full HD (1080p), brilho de 600 nits, taxa de contraste de 10.000:1 e dois alto-falantes de 30W, ele oferece imagens nítidas, cores vibrantes e som potente para apresentações impactantes. Ideal para salas de conferência de médio a grande porte, salas de diretoria e lobbies corporativos, o monitor é construído com a tecnologia Chip-on-Board (COB) para maior durabilidade contra impactos, poeira e umidade, atingindo as classificações de proteção IP54 e IK08. A integração All-in-One simplifica a instalação, combinando alimentação, controle, junção de imagens e exibição, permitindo que duas pessoas concluam a configuração em menos de duas horas. Um perfil ultrafino de 31 mm e um design quase sem moldura criam uma estética premium que complementa qualquer espaço profissional. Alimentado por um design de LED de cátodo comum. Com circuitos integrados de controle inteligentes, o display reduz o consumo de energia e, ao mesmo tempo, oferece eficiência energética a longo prazo. Projetado para colaboração perfeita, ele apresenta modos de divisão de tela PIP/PBP, controle via LAN e compartilhamento de conteúdo sem fio opcional por meio do ViewShare (vendido separadamente) e AirSync — tornando-o uma solução de videowall LED inteligente e preparada para o futuro, ideal para ambientes corporativos e educacionais.

    Principais características

    • Tela expansiva de 136 polegadas com brilho de 600 nits e alto-falantes duplos de 30 W oferece imagens vibrantes e som potente para qualquer ambiente.
    • A tecnologia COB avançada garante maior durabilidade com resistência à água, poeira e impactos — ideal para espaços profissionais de alto tráfego.
    • A integração tudo-em-um simplifica a instalação, combinando energia, controle, junção de imagens e exibição.
    • O design com eficiência energética, que utiliza LEDs de cátodo comum e circuitos integrados inteligentes, reduz o consumo de energia e promove uma operação sustentável.
    • As ferramentas de colaboração inteligentes incluem modos de divisão de tela PIP/PBP, controle de LAN e compartilhamento de conteúdo sem fio via ViewShare e AirSync.

    Especificação
    • SPECIFICATION

      Screen Size: 136"

      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)

      Native Resolution: 1920x1080

      Panel Technology: Direct view LED

      LED Package Type: Flip Chip COB

      Pixel Pitch (mm): 1.56

      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)

      Contrast Ratio (typ.): 10000:1

      Color Temperature: 3000K -10000K

      Orientation: Landscape

      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170

      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours

      Local Storage: Total 32GB

      (26GB available storage)

      Embedded OS: Android 9.0

      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)

      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

      Horizontal Frequency: 31K-94kHz

      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

      INPUT

      HDMI: 4

      (HDMI 2.0/HDCP 2.2)

      (internal x3, external x1)

      USB Type A: 3

      (USB3.0 x1, USB2.0 x2)

      RJ45 Input: 3

      (internet x2, control x1)

      IR in (3.5mm): 1

      Wi-Fi Input: 2.4G/5G Hz

      USB Type C: 1

      (data only)

      OUTPUT

      HDMI out: 1

      (HDMI 2.0/HDCP 2.2)

      (internal x1)

      Speaker: 30Wx2

      Audio out (3.5mm): 2

      S/PDIF: 1

      USB Type A (Power): Shared with USB A input

      (USB 3.0 5V/0.9A x1, USB 2.0 5V/0.5A x1, USB 2.0 5V/2A x1)

      USB Type C (Power): Shared with USB Type C input

      (5V/1A x1)

      CONTROL

      RJ45 (LAN control): 1(shared with internet)

      USB Type A (Services): 1(shared with USB A input)

      RS232 (DB 9-pin female): 1

      IR Receiver: 1

      OTHERS

      Power Supply Voltage: 100-240V ~ 50/60Hz

      (vary by country)

      Power Consumption (W/unit): 400W (typ), 1095W (max) < 0.5W (Hibernate)

      Operating Temperature: 0~40℃

      Total LED Module Quantity: 200

      Ingress Protection Rating: IP54(Front)

      Impact Protection Rating: IK08(Front)

      Net Weight: 372.58 lbs

      (169 kg)

      Gross Weight: 599.66 lbs

      (272kg)

      Product Dimensions (WxHxD): 118.58 x 72.22 x 1.61 inches

      (3012 x 1834.5 x 41mm)

      Product Dimensions (WxHxD) with wall mount: 118.58 x 72.22 x 2.35 inches

      (3012 x 1834.5 x 59.8mm)

      Packing Dimensions (WxHxD): 77.95 x 40.16 x 48.03 inches

      (1980 x 1020 x 1220mm)

      STANDARD ACCESSORIES

      Power Cord: 1

      LAN Cable (Cat 5E): 1

      IR Extender Cable: 1

      Remote Control: 1

      Installation Guide: 1

      Wall Mount: 1

      Spare Parts: LED module x14

      2 in 1 hub board x1

      Receiving board x1

      Maintenance Tool: LD-MK-004 x1

      LD-MK-006 x1

      OPTIONAL ACCESSORIES

      Maintenance Tool: LD-MK-004

      LD-MK-006

      Floor Stand: LD-STND-009

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic_ldm136-151c-all-in-one-direct-view-led-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de produtosDirect View LED Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)71.1
    • Largura (polegadas)118.9
    • Profundidade (polegadas)1.4
    Relacionado
    • Concebido emTaiwan
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)77.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS