Publicar produtos
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display

    Traduzido por Google,

    Contemple imagens incrivelmente realistas no display LED de visão direta multifuncional de 2ª geração de 135” ViewSonic® LDP135-151. O design modular All-in-One oferece um processo de instalação e manutenção sem esforço. Este monitor de próxima geração é atualizado com recursos avançados para oferecer uma experiência audiovisual espetacular e um design voltado para o usuário. Oferecendo 120% Rec. Com ampla gama de cores de 709, taxa de atualização ultrarrápida de 4.440 Hz e brilho máximo de 600 nits, cada vídeo, apresentação ou palestra será uma imersão de cores reais e detalhes extraordinários. A tela também é equipada com alto-falantes Harman Kardon, suporte 4K/HDR/HLG e tecnologia de interpolação de quadros para entrega de conteúdo envolvente e insuperável. Com 25 mm de espessura e forrado com uma borda sem moldura de 5 mm, a tela elegante exala sofisticação e elegância em qualquer ambiente moderno. Oferece flexibilidade e adaptabilidade no design – com instalações de retrato e paisagem para complementar qualquer espaço e cenário. As telas podem ser facilmente fundidas para formar uma parede de vídeo ultralarga 32:9 para oferecer uma experiência visual perfeita em proporções épicas. A caixa de controle do sistema também pode ser facilmente destacada para combinar com qualquer projeto.

    Design ultrafino e sem moldura

    Com uma enorme tela de 135”, maior do que nove telas LCD de 46 polegadas combinadas, esta tela sem moldura oferece conteúdo sem emendas para uma experiência visual mais imersiva. Minimalista e elegante, a tela LED de 25 mm de espessura exala sofisticação para complementar qualquer espaço e design de interiores.

    Cores realistas que brilham

    A tecnologia Cinema SuperColor+ proprietária da ViewSonic apresenta uma ampla gama de cores de 120% Rec.709 que oferece cores realistas. O alto brilho de 600 nits com ajustes de 8 níveis garante uma clareza incrível a qualquer momento.

    Som poderoso para grandes imagens

    Equipado com alto-falantes Harman Kardon de nível de estúdio, mergulhe em áudio de alta fidelidade que é ajustado para identificar a clareza, não importa onde você esteja. Os conjuntos duplos de 20 W de radiadores, woofers e tweeters passivos profissionais oferecem um som impressionante para um verdadeiro banquete audiovisual.

    Cativação em cada pixel

    Abençoado com taxa de atualização ultrarrápida de 4.440 Hz, densidade de pixel fina de 1,5 mm e maior taxa de contraste, desfrute de movimentos suaves e visuais incrivelmente nítidos em cada vídeo, apresentação ou conferência na web. A tela também vem com suporte 4K e HDR/HLG para exibir visuais ainda mais envolventes.

    Design All-in-One sem configuração complicada

    Liberte-se de uma configuração complicada de fontes de alimentação, sistemas de controle, máquinas de costura, etc. - tudo o que você precisa fazer é ligar o visor.

    Manutenção frontal completa - Ferramenta elétrica de sucção a vácuo

    Em vez de mover um conjunto inteiro de monitores para manutenção, os módulos de LED frontais de troca a quente permitem que os usuários troquem qualquer peça defeituosa. Com a ferramenta elétrica de sucção a vácuo, até mesmo uma pessoa comum pode realizar a troca.

    Design modular para fácil instalação - 2 pessoas, 2 horas

    Com seu design modular voltado para o usuário, tudo o que o painel de LED precisa é de apenas 2 pessoas para instalá-lo em 2 horas. Composto por 5 gabinetes e vários módulos de LED, cada módulo individual se autoconfigura e calibra para sua localização e define os valores facilmente durante a instalação.

    A função encontra a excelência em design - caixa de controle do sistema destacável

    A caixa de controle do sistema pode ser facilmente destacada da tela de LED para quase 99% de relação tela-corpo que combina harmoniosamente com qualquer decoração.

    Amplie seus horizontes sem esforço

    Estique o espaço do seu monitor combinando 2 monitores de LED para criar uma parede de vídeo 32:9 ultra larga para criar uma experiência visual de proporções épicas. Livre de integração complicada, você pode concluir os layouts em um curto período de tempo de instalação.

    Veja uma perspectiva diferente

    O display de LED pode ser instalado verticalmente para melhor exibir seu conteúdo. Seja uma mensagem corporativa ou uma obra de arte, você pode tê-la no modo retrato para galerias de arte, espaços de exibição, lojas emblemáticas e lobbies.

    Solução de compartilhamento de conteúdo sem fio em todos os dispositivos

    O ViewBoard® Cast pré-instalado permite que o conteúdo seja transmitido de dispositivos móveis para o monitor sem fio, seja um-para-um ou muitos-para-um.

    Multitarefa com sistema embarcado e Wi-Fi

    Com sistema operacional integrado e Wi-Fi de 2,4 G/5 G Hz, os usuários podem trabalhar facilmente em um ambiente familiar de PC para instalação de aplicativos, navegação na Web, reprodução de multimídia, conexão de dispositivo sem fio, etc.

    Recebe Sinal AV de Longa Distância com Custo Efetivo

    O receptor HDBT integrado pode receber conteúdo multimídia 1080p de alta definição não compactado de até 100 m de distância por meio de um cabo de rede único Cat.5e/6 econômico. A tela também é compatível com qualquer transmissor HDBaseT certificado, permitindo a reprodução de conteúdo poderoso via sinal AV.

    Múltiplos conteúdos em uma única tela

    As videoconferências e colaborações on-line agora serão mais flexíveis e criativas com as telas divididas intuitivas do visor de LED. O display pode suportar cenários Picture-by-Picture (até 4 entradas diferentes) ou Picture-in-Picture (uma tela dentro de outra tela) em tempo real.

    Especificação
    • Specification

      Screen Size: 135''
      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1
      Bonding Wire: Gold
      Pixel Pitch (mm): 1.56
      Refresh Rate: 4440Hz
      Brightness (max.): 600 nits (8 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6000:1
      Orientation: Landscape / Portrait
      Viewing Angles (typ.): H = 160, V = 160
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 64GB
      (56GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to
      1080p(1920 x 1080)
      HDTV Compatibility: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P/60Hz
      Horizontal Frequency: 23-120 kHz
      Vertical Scan Rate: 15-135 Hz

      Input

      HDMI: x5
      (HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 2, HDMI 1.4 x 2)
      USB Type A: x3
      ( USB2.0 x3)
      RJ45 Input (Internet): x1
      IR in: x1
      Wi-Fi Input: 2.4G/5G Hz
      USB Type C: x1
      (Video input、 Power output (5V/2A))
      HDBaseT: x1
      (1080P@100m、4K30Hz@70m)

      Output

      HDMI out: x2
      (HDMI 2.0 external x1, internal x1)
      Speaker: 20W x2 (harman kardon)
      Audio out (3.5mm): x1
      USB Type A (Power): Shared with USB input
      (5V/1.5A x3)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic_ldp135-151-all-in-one-direct-view-led-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de produtosDirect View LED Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)71.1
    • Largura (polegadas)118.9
    • Profundidade (polegadas)1.4
    Relacionado
    • Concebido emTaiwan
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)77.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS