Publicar produtos
Child Step - 38cm - Nest Trendy Series - VitrA
Child Step - 38cm - Nest Trendy Series - VitrA
Child Step - 38cm - Nest Trendy Series - VitrA

    Child Step - 38cm - Nest Trendy Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Degrau infantil - 38 cm - Série Nest Trendy - VitrA

    Código do produto: 56195

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56195
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMid Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)132
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC012257
    • Nome ETIMBench
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia