Publicar produtos
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA

    WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Rim-ex Sanita suspensa 54cm

    Código do produto: 5885B401-0559

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5885B401-0559
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)29.32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010165
    • Nome ETIMShower toilet
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia