Publicar produtos
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Lavatório Sento Kids Standard - Com Furo para Torneira - Sem Furo de Transbordamento - 85,5cm - Branco

    Código do produto: 7351B003-1739

    Código do produto: 7351B003-1740

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7351
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWashBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)268
    • Largura (mm)856
    • Profundidade (mm)405
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)27.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia