Publicar produtos
Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Misturador de bidé - Com pop-up - Joystick - Série İstanbul - VitrA

    Código do produto: A41832

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA41832
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucet - Bidet Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)185
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)165
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidet taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia