Publicar produtos
Basin Mixer - Swivel Spout - Minimax S Series - VitrA
Basin Mixer - Swivel Spout - Minimax S Series - VitrA

    Basin Mixer - Swivel Spout - Minimax S Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Misturador de bacia - Bica giratória - Minimax S Series - VitrA

    Código do produto: A41999

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasinMixer-SwivelSpout-Vitra-MinimaxSSeries-A41999
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Basin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)278
    • Largura (mm)134
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.355
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia