Publicar produtos
Basin Mixer - X-Line Series - VitrA
Basin Mixer - X-Line Series - VitrA

    Basin Mixer - X-Line Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Conjunto de resíduos incluído.
    A linha X-Line desafia os anos com sua forte posição, estabilidade e design de linha suave. X-line oferece uso econômico e respeito ao meio ambiente graças ao seu aerador que economiza água e oferece qualidade e benefícios superiores a um preço acessível. Ele se destaca

    Código do produto: A42326

    Especificação
    • X-Line Basin Mixer (with Pop-Up- For Bowls)

      Extra Water Saving

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasinMixer-Vitra-X-LineSeries-A42326
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Basin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)337
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)2.92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011374
    • Nome ETIMCentral mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia