Publicar produtos
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA

    Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Misturador de bacia - Embutido - Série İstanbul - VitrA

    Formas fluidas e orgânicas assinadas pela Lovegrove, Meets Artema tecnologia e compreensão do banheiro holístico, cria séries de luminárias e acessórios compatíveis com louças sanitárias cerâmicas.

    Cores: Branco, Preto, Cromado, Dourado

    Código do produto: A41808

    Especificação
    • Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      Extra Water Saving
      Green Building Certification

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasinMixer-Built-in-Vitra-istanbulSeries-A41808
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Basin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)3.263
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia