Publicar produtos
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA

    Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Conjunto de acessórios autônomo Eternity

    Código do produto: A44870 - A4487026 - A4487023

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFreestandingAccessory-Vitra-EternitySeries-A44870-A4487026-A4487023
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessory
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)822
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)234
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)6.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom shelves
    • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia