Publicar produtos
Shower Head - Hand Shower Set - Solo C - Shower System - VitrA
Shower Head - Hand Shower Set - Solo C - Shower System - VitrA

    Shower Head - Hand Shower Set - Solo C - Shower System - VitrA

    Traduzido por Google,

    Chuveiro - Conjunto de chuveiro de mão - Solo C - Sistema de chuveiro - VitrA

    Código do produto: A45675

    Especificação
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.
      Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShowerHead-HandshowerSet-SoloC-Vitra-ShowerSystem-A45675
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosShower Systems - Shower Heads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)245
    • Profundidade (mm)128
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia