Publicar produtos
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Traduzido por Google,

    Sanita Suspensa Sento

    Combinando características estéticas e funcionais, a VitrA oferece opções de bacias sanitárias para diferentes necessidades de cada banheiro. A sanita suspensa Sento proporciona à sua casa de banho uma aparência mais refinada e características de instalação ocultas. A área de assento grande e ergonômica proporciona um uso confortável. Com a tampa do vaso sanitário de fechamento lento, oferece segurança e bastante uso para famílias que têm crianças.

    Código do produto: 4448B003-0075

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWC-WallMounted-Vitra_SentoSeries_4448B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)28.663
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010165
    • Nome ETIMShower toilet
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia