Publicar produtos
WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Sanita Sanitária - Piso - 57cm - Sem Bidê - Série Nest - VitrA

    Design de sanita que complementa a série Nest. A bacia sanitária economizadora de água é ideal para famílias numerosas. Ao mesmo tempo, o sistema de montagem oculta do vaso sanitário e o recurso Wall-Hung fornecem integridade conceitual e facilidade de limpeza. A tampa do vaso sanitário de fechamento suave, em particular, a garantia de uma operação segura e silenciosa para famílias com crianças

    Código do produto: 5138B003-0075

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCPan-FloorMounted-57cm-WithoutBidetPipe-Vitra-NestSeries_5138B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)34.46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia