Publicar produtos
WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Sanita Sanitária - Piso - Back to Wall Sanita Simples - Série Serenada - VitrA

    Código do produto: 4164B003-0075

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCPan-FloorMounted-BacktoWallSingleWCPan-Vitra-SerenadaSeries_4164B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)26.61
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia