Publicar produtos
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário - Aro Ex - Suspenso - 70cm - (Necessidades Especiais) - Série Conforma - VitrA

    Rim-ex: Não existe fórmula para limpeza fácil, mas armário! O armário Rim-ex foi projetado para tornar a limpeza do armário muito mais eficiente. Cisterna interna especial reduz a superfície do solo para acomodar, contribui para a higiene. recursos pendurados do produto podem ser limpos com muito mais facilidade. Adequado para transporte conveniente de cadeira de rodas.

    Código do produto: 5810B003-0075

    Especificação
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

      The smoothly attractive rimless WC pan Rim-ex prevents germ proliferation and offers superior hygiene thanks to its innovative design. Tests undertaken by the Akdeniz University show Rim-ex is 95 % more hygienic as compared to standard WC pans.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCPan-RimEx-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5810B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)28.312
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia