Publicar produtos
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário - Montado na parede - 57cm - Série Nest - VitrA

    Código do produto: 5176B003-0090

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCPan-WallMounted-57cm-Vitra-NestSeries_5176B003-0090
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)30.27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia