Publicar produtos
WC Pan - Wall Mounted - Wall Hung - 54cm - With Side Hole - İntegra Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - Wall Hung - 54cm - With Side Hole - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - Wall Hung - 54cm - With Side Hole - İntegra Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário - Fixo na parede - Suspenso na parede - 54cm - Com Furo Lateral - Série İntegra - VitrA

    Código do produto: 7063B003-0075

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCPan-WallMounted-WallHung-54cm-WithSideHole-Vitra-integraSeries_7063B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)29.42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia