Publicar produtos
WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA
WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA

    Traduzido por Google,

    Assento e Tampa de Sanita - Duroplast - Fixação Superior - Fechamento Suave - Universal - Slim - VitrA

    Código do produto: 110-003-019

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCSeatCover-Duroplast-TopFixing-SoftClosing-Universal-Slim-Vitra_110-003-019
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Seat&Cover
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia