Publicar produtos
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System

    ALUM. Windwall Glass Screen System

    Traduzido por Google,

    O ALUM. O sistema WINDWALL é uma adição alternativa ao nosso sistema windwall e é normalmente usado em níveis de decks de lazer em projetos residenciais de arranha-céus ou à beira de piscinas.

    As aplicações do sistema Windwall exigem soluções de engenharia personalizadas e, portanto, cada projeto de windwall é específico do projeto e depende da elevação do piso, das cargas de vento, do layout e da localização do edifício.

    Especificação
    • Post Material:  Aluminum 

      Post Finish:  Powder Coat
      Super Polyester or (AAMA 2604) or Powder Coat PVDF (AAMA 2605)

      Size/Spacing:
      2 1/4”x5 7/16” Square post @ 4’-0” max. O.C.
      4’-0” ~ 8’-0” Height Eco Windwall.
      Anchored, Cored or Welded mount.

      Infill:  Glass
      Infill Finish: 
      Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing:
      Min. 1/2” laminated glass with SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 1/2”, 5/8”, 3/4”
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035” , 0.06”

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalum-windwall-glass-screen-system
    • Familia de productoOthers
    • Grupo de produtosWINDWALL
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade