Publicar produtos
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System

    CUBE Stainless Steel Cable Railing System

    Traduzido por Google,

    O sistema de trilhos de convés CUBE™ fornece linhas definidas e um visual robusto e contemporâneo. O sistema é feito de postes quadrados de 2”x 2”, terminando na tampa superior da pirâmide monolítica, criando linhas limpas contínuas em todos os componentes. O preenchimento do corrimão entre os postes é montado através de suportes de ponto fixo para montagem de vidro ou qualquer outro preenchimento de sua escolha. A linha de produtos iRAIL da VIVA possui certificação ETL; a marca ETL é uma prova de conformidade do produto com os padrões de segurança norte-americanos.

    Especificação
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2"x 2" @ 5'-0" max. O.C. and 4'-0" max. for cable infill

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Cable:  Ø3/16" cable
      • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED 2
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3 :  Unstained
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2 :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacube-stainless-steel-cable-railing-system
    • Familia de productoPost Systems
    • Grupo de produtosCUBE
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC012260
    • Nome ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States