Publicar produtos
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels

    CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels

    Traduzido por Google,

    O sistema de guarda-corpos de convés CUBE™ oferece linhas limpas e definidas e uma aparência robusta e contemporânea. O sistema é feito de postes quadrados de 2” x 2”, terminando em uma tampa superior de pirâmide monolítica, criando linhas contínuas e limpas em todos os componentes. O preenchimento do corrimão entre os postes é montado através de suportes de ponto fixo para montagem de vidro ou qualquer outro preenchimento de sua escolha. A linha de produtos iRAIL da VIVA possui certificação ETL; a marca ETL é uma prova da conformidade do produto com os padrões de segurança norte-americanos.

    Personalize seus espaços arquitetônicos com os painéis de preenchimento de metal cortados a laser da VIVA Railings. Estes painéis são projetados para nossos sistemas de guarda-corpos CUBE, CIRCA, BLADE e BEACON. Temos uma ampla gama de padrões padrão disponíveis em designs primários, geométricos e orgânicos. Padrões personalizados também são possíveis. Esta escolha de preenchimento é perfeita para espaços internos e externos. Eles são duráveis, de baixa manutenção e melhoram o apelo visual.

    Especificação
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2"x 2" @ 5'-0" max. O.C. and 4'-0" max. for cable infill

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.


      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit
      2. B.  Laser Cut:  
        Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) or Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Cable:  Ø3/16" cable
      • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel


      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED 2
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3 :  Unstained
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2 :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacube-stainless-steel-laser-cut-panels
    • Familia de productoPost Systems
    • Grupo de produtosCUBE
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC012260
    • Nome ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States