Publicar produtos
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System

    FIN Stainless Steel Glass Railing System

    Traduzido por Google,

    FIN™ Railing System é uma elegante balaustrada de madeira para interiores , uma combinação de aço inoxidável e postes de madeira ideal para aplicações de corrimãos interiores, criando uma aparência industrial única de aço inoxidável e o calor da madeira. Selecione a partir de uma escolha de manchas de madeira de carvalho vermelho, cereja ou bordo ; para criar o visual certo para o seu projeto. O perfil delgado do poste fornece obstrução mínima à linha de visão. A linha de produtos iRAIL da VIVA possui certificação ETL; a marca ETL é uma prova de conformidade do produto com os padrões de segurança norte-americanos.

    Especificação
    • Material:
      Steel and Wood (Red Oak, Cherry or Maple)
      Composite Stainless Steel (304 or 316) and Wood (Red Oak, Cherry or Maple)

      Finish:
      Composite SS and :  #6 Satin + Unstained Wood, ECM + Unstained Wood
      Steel and Wood:  Powder Coat + Unstained Wood

      Size:
      2.5"x1.4" @ 5'-0" max. O.C.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf & Wire Mesh:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED2
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3 :  Unstained
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2 :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, Indoor Railings

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafin-stainless-steel-glass-railing-system
    • Familia de productoPost Systems
    • Grupo de produtosFIN
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC012260
    • Nome ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States