O sistema de trilhos de vidro estrutural SHOE™ (Patente dos EUA nº 9127474) é um sistema de trilhos de vidro de alumínio com um sistema de sapata de base de alumínio de conjunto de compressão patenteado. O corrimão de vidro SHOE™ é uma ótima opção para aplicações comerciais de interior ou exterior, corrimão de varanda ou corrimão de escada .
Esta solução de grade arquitetônica fornece barreira de proteção contra quedas sem obstrução à visão ou uma barreira inestética.
Os trilhos de vidro de alumínio SHOE™ podem ser montados no topo ou na fachada. Está disponível com um corrimão montado em suporte de vidro, tampa superior redonda ou tampa superior com canal em U.
A sapata da base está disponível em aço inoxidável ou revestimento de alumínio anodizado.
O sistema dry set VIVA Railings reduz o tempo de instalação em quase 50%, reduzindo o custo final para o cliente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |