Publicar produtos
Stair Wrap - Metal (Soffit)
Stair Wrap - Metal (Soffit)
Stair Wrap - Metal (Soffit)

    Stair Wrap - Metal (Soffit)

    Traduzido por Google,

    Eleve sua visão de design com os sistemas STAIR WRAP da VIVA Railings, a mais recente inovação em corrimãos arquitetônicos. Projetado para integrar-se harmoniosamente com nossas soluções de corrimão, o STAIR WRAP oferece uma transição visualmente perfeita com travessas e forros abaixo de escadas e sacadas, formando um efeito "envolvente" coeso inspirado nas necessidades e no feedback de nossos clientes exigentes.

    Sistema metálico STAIR WRAP

    Obtenha flexibilidade de design com o STAIR WRAP Metal System da VIVA Railings. Feito com perfeição, este sistema oferece uma estética "envolvente" elegante e coesa que harmoniza com escadas e sacadas. Selecione entre uma variedade de opções de design, incluindo padrões intrincados cortados a laser e painéis sólidos minimalistas, cada um disponível em acabamentos metálicos impressionantes.

    A iluminação LED integrada eleva ainda mais seu design, com efeitos de luz de fundo ou brilho que trazem elegância contemporânea ao seu espaço. Construído para longevidade e apelo moderno, o STAIR WRAP Metal System combina artesanato de alta qualidade com potencial de design ilimitado para projetos comerciais.

    Especificação
    • SOFFIT

      Material:

      Stainless Steel (304 or 316)
      Aluminum

      Finish:

      Stainless Steel: #6 Satin or CERASHIELD
      Aluminum: Anodized / CERASHIELD

      Size/Spacing:

      2" wide with 14GA thickness. 4'-0" max. O.C. w/ LED linear option.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastair-wrap-metal-soffit
    • Familia de productoOthers
    • Grupo de produtosStair Wrap Glass & Metal
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-01-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC012260
    • Nome ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States