O sistema de guarda-corpo WAVE foi projetado especificamente para espaços públicos de grande circulação, onde durabilidade, segurança e design precisam funcionar em perfeita harmonia. Com postes robustos, preenchimento multilinhas e um corrimão superior superdimensionado, o sistema foi projetado para ir além dos requisitos das normas, suportando as demandas do uso público contínuo. O design direciona intencionalmente o fluxo de pedestres para longe da borda da queda e da linha do guarda-corpo, aumentando a segurança em ambientes de grande movimento. Construído com uma margem de segurança extra para garantir desempenho a longo prazo, o WAVE oferece integridade estrutural e presença arquitetônica marcante.
Disponível em aço inoxidável ou alumínio — com trilho superior em aço inoxidável para maior resistência ao desgaste — o sistema é oferecido em aço inoxidável com acabamento acetinado nº 6 ou espelhado nº 8, bem como em acabamentos com pintura eletrostática a pó em conformidade com as normas AAMA 2604 ou AAMA 2605. A iluminação opcional Linear, Pod ou Sconce LED iRail está disponível para aumentar a visibilidade e o impacto visual.
O sistema de preenchimento multilinhas da VIVA é a escolha perfeita para designs modernos e minimalistas. Hastes de tubo de aço inoxidável de 1/2" formam uma opção de preenchimento contínua e suave. O design fluido também se adapta bem a áreas curvas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |