Publicar produtos
IB9368-HT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9368-HT Bullet Network Camera

Traduzido por Google,
A IB9368-HT da VIVOTEK é uma câmera de rede bullet externa H.265 equipada com um sensor de 2 megapixels, permitindo resolução de 1920x1080 a 30 fps. Com tecnologia VIVOTEK SNV e WDR Pro, o IB9368-HT é capaz de capturar imagens de alta qualidade em ambientes de alto contraste e pouca luz. O IB9368-HT implementa uma lente de foco remoto para diferentes cenários de usuário. Os iluminadores IR estão equipados com um alcance efetivo de 30 metros para melhor visibilidade noturna. Além disso, para fornecer cobertura confiável em ambientes externos hostis, o IB9368-HT é envolto em uma carcaça robusta IP66 e IK10. Ao empregar a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e suporte ao codec H.265, a IB9368-HT é capaz de reduzir o uso da largura de banda em até 90%* enquanto mantém a qualidade de imagem suprema. Além disso, o VADP (Plataforma de Desenvolvimento de Aplicativos VIVOTEK) permite que os usuários personalizem aplicativos para o número cada vez maior de cenários de usuários em um mercado de vigilância diversificado.
Especificação
  • H.265 Compression Technology 30 fps @ 1920x1080 (WDR Pro on) 2.8~12 mm, Remote Focus SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-IB9368-HT
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosBullet Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security