A IB9380-H da VIVOTEK é uma câmera IP de rede bullet externa H.265 equipada com um sensor de 5 megapixels, permitindo resolução de 2560x1920 a 20 fps. Apresentando a tecnologia VIVOTEK SNV e WDR Pro, o IB9380-H é capaz de capturar imagens de alta qualidade em ambientes de alto contraste e pouca luz.
A câmera IP modelo IB9380-H implanta uma lente de 3,6 mm e é equipada com iluminadores infravermelhos com alcance efetivo de 30 metros para melhor visibilidade noturna. Além disso, para fornecer cobertura confiável em ambientes externos hostis, o IB9380-H é encapsulado em um invólucro IP66 e IK10.
Ao empregar a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e suporte ao codec H.265, o IB9380-H é capaz de reduzir o uso de largura de banda em até 90%* enquanto mantém a qualidade de imagem suprema. Além disso, o VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permite que os usuários personalizem aplicativos para o número cada vez maior de cenários de usuários em um mercado de vigilância diversificado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |