O ND9322P-v2 da VIVOTEK é um NVR autônomo baseado em Linux H.265 de nova geração que suporta até decodificação de vídeo de câmera IP 4K e exibição de vídeo 4K local. Com a avançada tecnologia de compressão H.265, os usuários podem experimentar vídeo com qualidade Full HD enquanto gastam menos capacidade de HDD do que H.264.
O NVR possui portas PoE 8x 802.3 at/af incorporadas para fornecer aos usuários instalação de câmera IP fácil e conveniente, e também suporta acesso remoto e móvel via aplicativos VIVOCloud e iViewer para dispositivos iOS e Android. O aplicativo VIVOCloud fornece notificações push instantâneas e funções de reprodução direta de vídeo quando acionadas por uma notificação de alarme e fornece aos usuários um NVR flexível e inteligente para uso contínuo em aplicativos de vigilância por vídeo de pequeno a médio porte.
Os usuários do NVR também se beneficiarão da cooperação da VIVOTEK com a empresa de segurança cibernética de renome mundial, Trend Micro. Por meio de câmeras de rede armadas com o software anti-intrusão da Trend Micro, a VIVOTEK une alta segurança e vigilância de rede robusta para proteger vidas e proteger dados em diversos aplicativos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |