O NV9411P da VIVOTEK é um NVR móvel projetado para vigilância de transporte e fornece exibição ao vivo em tempo real de 16 canais 1080p com eficiência de gravação usando tecnologia avançada de compressão de vídeo H.265. As 8 portas PoE 802.3at/af fornecem conexões de rede e alimentação para as câmeras de rede. Com um design robusto em conformidade com EN50155 e MIL-STD-810G, o NVR móvel fornecerá proteção durável e robusta para todos os tipos de movimento do veículo.
O NV9411P suporta sensor G integrado e módulo GNSS para fornecer informações como eventos de sensor G e eventos de velocidade, além de oferecer várias interfaces de rede, como LAN, WiFi e LTE para diferentes requisitos de conexão de rede. Ao implementar o software VAST 2 da VIVOTEK, os locais de rastreamento por GPS são exibidos instantaneamente no Google Maps. Vídeos ao vivo também podem ser exibidos remotamente, permitindo acesso instantâneo para controle de segurança completo.
Quando instalado em veículos, o NVR móvel suporta a ativação/desativação do atraso de energia do sistema e proteção de baixa tensão para melhor confiabilidade do sistema. O NVR também possui uma ampla gama de entradas de energia, um chassi de alumínio, um aquecedor embutido, proteção contra surtos e proteção contra choque e vibração. Com um design fácil de instalar, bem como operação simples e recursos avançados, o NV9411P oferece mais possibilidades para as aplicações de segurança em veículos do futuro.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |