Publicar produtos
SC8131 Stereo Network Camera
VIVOTEK

SC8131 Stereo Network Camera

Traduzido por Google,
A SC8131 da VIVOTEK é uma câmera de contagem estéreo, equipada com a tecnologia de profundidade 3D da VIVOTEK e funcionalidade de vigilância por vídeo, fornecendo vídeo de rastreamento preciso em tempo real e contagem de alta precisão de até 98%. A câmera estéreo gera informações de dados, como contagem de pessoas, rastreamento do caminho de fluxo aplicado à melhoria do layout da loja, avaliação promocional, planejamento de equipe e controle de tempos de serviço, fornecendo aos proprietários das empresas métricas-chave para tomar decisões operacionais com eficácia e aumentar o ROI. Montada sobre a entrada de uma loja, a câmera de lente dupla permite que a visão estéreo rastreie com precisão as posições 3D dos objetos que se movem pelo campo de visão. Adultos ou crianças, indivíduos ou grupos isolados, podem ser diferenciados de objetos não humanos, como carrinhos de compras e carrinhos de bebê, fornecendo análises de contagem precisas mesmo nos horários mais movimentados e congestionados. Além disso, a integração perfeita com relatórios VCA (análise de conteúdo de vídeo) no VAST da VIVOTEK, os metadados são exibidos em gráficos abrangentes e gráficos de linhas, tornando o SC8131 ideal para análises de varejo. O cálculo dos dados de disparidade de altura é incorporado na câmera estéreo, em vez de enviar fluxos de vídeo para um computador dedicado executando um software de análise separado. A solução de contagem economiza largura de banda e reduz o risco de perda de dados em caso de interrupção de rede ou energia.
Especificação
  • VIVOTEK's 3D Depth Technology High Accuracy Rate up to 98% Local Storage Data for Counting Report Easy Installation and Configuration Seamless Counting with VAST CMS
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-SC8131
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de produtosStereo, Split & Thermal Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security