Publicar produtos
BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_SOFTWOOD BOARDING
BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_SOFTWOOD BOARDING
BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_SOFTWOOD BOARDING

    BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_SOFTWOOD BOARDING

    Traduzido por Google,

    Este é um sistema de revestimento no qual a parte inferior do zinco VMZINC é ventilada. Essa ventilação consiste em uma camada de ar com pelo menos 20 mm de espessura, dentro da qual o CO₂ presente no ar permite que o zinco VMZINC desenvolva uma pátina natural em sua parte inferior. O ar pode circular por essa camada de ar através de aberturas na parte superior e inferior do revestimento. Essas aberturas são essenciais e necessárias para garantir a durabilidade do sistema.
    Este sistema de revestimento ventilado permite que o revestimento de juntas verticais VMZINC seja instalado diretamente sobre o revestimento de juntas abertas.

    A costura vertical é estética, moderna e oferece juntas uniformes e discretas (25 mm de altura com 5 mm de espessura).

    Embalagem:
    O zinco é fornecido em rolos para serem perfilados ou em tiras pré-formadas sob encomenda.

    Aspectos da superfície: VMZINC 0,7 mm e 0,8 mm (disponível em VMZINC natural, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR® e zinco lacado), juntamente com toda a gama de produtos, são classificados como A1 e não contribuem para a propagação do fogo. Os acabamentos lacados são classificados como A2. A composição do revestimento atinge uma classificação de resistência ao fogo D-s3,d1, de acordo com as tabelas indicativas que definem o desempenho mínimo de reação ao fogo dos diferentes componentes, conforme o tipo de edifício. Todos os componentes principais devem atingir, no mínimo, uma classificação de resistência ao fogo D.

    A utilização do aspecto escolhido pode não ser adequada para determinadas aplicações em contextos de restrições ambientais muito rigorosas. Recomenda-se, se necessário, consultar os serviços da VM Building Solutions para obter mais informações.

    Especificação
    • Application:

      New build and renovation projects, with simple or complex forms. Buildings with indoor climate classes 1, 2 and 3. Heigt of the building until 10m for residents type 2 and 3

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430mm and 530mm

      Tray length: The maximum panel length is 4 m on façades and between 0.5 m and 2 m on soffits.

      Fixings: Fixing with fixed and sliding stainless steel clips, either screwed (clips with dimples) (see the VMZINC Standing Seam Façade Guide).

      Insulation: Thermal insulation to be specified. The insulation must have a fire rating of at least D.

      ClassDoP and environmental: Environmental certifications and sustainability schemes: HQE (France – High Environmental Quality), BREEAM (United Kingdom – BRE Environmental Assessment Method), IBU certification (Germany – Institut Bauen und Umwelt), and LEED (United States – Leadership in Energy and Environmental Design).

      Fire Resistance: Complies with requirements for:
      Low-rise buildings <10m, type 2 (D-s3,d1)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBE-VMZINC-Standing-seam-Ventilated-Facade-SOFTWOOD-BOARDING
    • Familia de productoFaçade
    • Grupo de produtosFacade Benelux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4000
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_50_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoZinc sheet cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Luxembourg
    Netherlands