Publicar produtos
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    Traduzido por Google,

    SecuOne em membrana EPDM não reforçada.

    Disponível com pré-fita.

    O Secuone-EPDM fornece ao projeto uma camada superior durável E protetora de borracha EPDM. O Secuone conta com uma blindagem betuminosa extrapesada patenteada.

    Graças ao reforço de poliéster, não há necessidade de fixação mecânica da impermeabilização. Além disso, ela é mais resistente às forças de tração exercidas sobre o telhado sob a influência de oscilações de temperatura. Uma impermeabilização de alta qualidade e durabilidade para o telhado. Esta membrana elástica é leve e resistente ao crescimento de raízes, chuva ácida, raios UV, ozônio e granizo.


    Especificação
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Brickwork
      * Cellular concrete
      * Wood and wood derivatives
      * Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool)
      * Old bitumen membranes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBE_SECUONE_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de produtosEPDM Collection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)15250
    • Largura (mm)1370
    • Profundidade (mm)2.2
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings