Publicar produtos
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM

    FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM

    Traduzido por Google,

    As membranas MASTERSYSTEMS EPDM da VM Building Solutions são fabricadas usando uma tecnologia patenteada de adesivo hot-melt para unir um suporte de lã à chapa de EPDM. As membranas MASTERSYSTEMS EPDM estão disponíveis em espessuras totais de chapa de 2,2 mm e são fabricadas com feltro de reforço na parte inferior. Disponíveis com Pre-Tape para garantir costuras consistentes e de qualidade.

    MASTERSYSTEMS EPDM demonstra resistência, durabilidade e versatilidade líderes do setor. Com mais de 25 anos de resultados, MASTERSYSTEMS EPDM continua sendo uma escolha ideal para reforma de telhados ou novos projetos de construção.

    Sistemas Mestres e Vegetação Extensiva :

    Botanipack, usado com Mastersystems, é um sistema extensivo de ecologização para telhados planos.

    Consiste em uma seleção de 5 variedades de sedum adequadas para todos os ambientes. Os pacotes são pré-cultivados para uso imediato e renderização. A estrutura em favo de mel do pacote é perfeitamente adaptada à fixação do substrato e seu design permite uma boa aderência para fácil implementação.

    Especificação
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 3.05 m / 1.52 m

      Lengths: 15.25 m / 12.20 m 

      Pre-Tape Version:
      W x L: 1.525 x 12.20 m
      W x L: 3.05 x 15.25 m 
      Weight: 1.5 kg / m²

      Support: 

      * Masonry
      * Aerated concrete
      * Wood and wood products
      * Non-loadbearing insulation (surfaced PIR, surfaced PUR, cellular glass with bitumen sheet bonded to the EAC, surfaced mineral wools, surfaced expanded perlite)
      * Old bituminous seals

      Classement FIT: F5 I5 T4

      Field of employment of extensive vegetation: 

      Slope: Botanipack is intended for inaccessible flat roofs with EPDM membrane and for inclined roofs with a slope ≤ 20%.
      Climate

      • In plain climates up to 900 meters on masonry load-bearing elements,
      • In mountain climate only on load-bearing masonry elements, slope then ≥ 1% and ≤ 5% = mountain climate.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGreen-roof-Membrane-MASTERSYSTEMS-EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de produtosEPDM Collection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-09-09
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)2.2
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings