Publicar produtos
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM

    Traduzido por Google,

    A membrana RetrideX EPDM é uma solução de impermeabilização reforçada com reforço interno de fibra de vidro que proporciona estabilidade dimensional e excelente resistência ao rasgo.

    Em novas construções ou reformas, a membrana RetrideX é muito resistente a perfurações e condições climáticas extremas.
    Os telhados são à prova d'água por um longo tempo com uma vida útil reconhecida de mais de 50 anos.
    A membrana é instalada em telhados frios e telhados quentes.

    Com uma camada de betume SBS na parte inferior, as juntas são soldadas com ar quente e o controle de aderência é imediato. A instalação é feita sem chama e, portanto, sem risco de incêndio. O RetrideX não requer nenhuma manutenção especial.

    Especificação
      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1mm
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4
      • Supports: 
        Masonry, Aerated concrete, Wood and wood products, Ribbed steel sheets, Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...), Old bituminous seals...

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMEMBRANE_RETRIDEX_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de produtosEPDM Collection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-09-07
    • Número de edição2
    • Altura (mm)10000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)2.5
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings