Publicar produtos
BE_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck_VMZINC
BE_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck_VMZINC
BE_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck_VMZINC

    BE_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck_VMZINC

    Traduzido por Google,

    Um telhado frio, ou telhado ventilado, é uma estrutura na qual a parte inferior do zinco VMZINC fica em contato com o ar.

    Este sistema de ventilação consiste em uma camada de ar com pelo menos 40 mm de espessura, na qual o CO2 contido no ar permite que o zinco VMZINC adquira uma pátina natural na face inferior. O ar pode circular por essa camada de ar através de aberturas na parte inferior e superior da inclinação do telhado, ou seja, da beira do telhado até o cume.

    Uma camada respirável contínua é instalada no lado frio do isolamento. A camada deve terminar na calha.
    A instalação de uma barreira de vapor é obrigatória. A qualidade da barreira de vapor é determinada com base na classe de umidade do edifício. A membrana Aludex®Max também é recomendada para essa finalidade.

    A costura vertical é estética, moderna e oferece juntas uniformes e discretas (25 mm de altura com 5 mm de espessura).

    Embalagem:
    O zinco é fornecido em rolos para serem perfilados ou em tiras pré-formadas sob encomenda.

    Aspectos da superfície: QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® / PIGMENTO® (azul, vermelho, verde, marrom) / ZINC® bilacado / AZENGAR® / ZINCO NATURAL

    A utilização do aspecto escolhido pode não ser adequada para determinadas aplicações em contextos de restrições ambientais muito rigorosas. Recomenda-se, se necessário, consultar os serviços da VM Building Solutions para obter mais informações.

    Especificação
    • Application:

      All types of roofs. All shapes: Flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      New build & renovation, simple or complex shapes.

      Pitches: Roofs with a 3° (5%) vertical slope. Buildings in humidity classes 1, 2, and 3.
      In both renovation and new construction.

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430 / 530 / 600 mm

      VMZINC Standing Seam height: 25 mm

      Sheet length: 10 m; however, experience shows that for roofing, provided specific installation of the fixing clips is used, strips up to 13 m can be installed.

      Fixings:

      Fixing by screws or nails (The nails for fixing the boarding are driven into the wood to avoid any contact with the zinc.)

      Climates:

      All wind regions. The choice by a professional of a VMZINC® product from VM Building Solutions must integrate the possible constraints of use according to the surface aspect considered. Each aspect of the zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (roofing, facade, rainwater drainage). The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions services for further information.

      Reference Documents: Recommendations of the Buildwise NIT266.

      Fire Resistance: Complies with Broof(t1).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBE_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck_VMZINC
    • Familia de productoCouverture
    • Grupo de produtosVMZINC ROOFING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoZinc sheet roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 11
    • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings