Publicar produtos
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025

    FR_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025

    Traduzido por Google,

    Propriedades do produto:

    Sure-Seal é uma membrana EPDM não reforçada. Disponível com fita pré-aplicada. Gama padrão.
    Sure-Seal é 100% reciclável, muito ecológico, certificado como resistente à chuva e aprovado pela ATG-UEAtc.
    Cor: Preto
    Uma versão branca também está disponível mediante solicitação: Sure-White.

    Apresentação:

    A membrana pode ser instalada totalmente aderida, parcialmente aderida ou instalada de forma solta sob lastro.

    Padrão de teste da Classe E

    Sure-Seal e Sure-White são adequados para projetos de construção nova e reforma, em telhados acessíveis, técnicos ou inacessíveis. Garantem uma instalação rápida e sem rugas, excelente relação custo-benefício e uma vida útil de 50 anos.

    Telhados verdes adequados para telhados planos com membranas de EPDM.

    Dimensões:

    Sure-Seal: espessura de 1,2 mm e 1,5 mm

    Largura: 2,28 m a 15,25 m
    Comprimento: 30,5 m e 61 m

    Sure-White: 1,5 mm de espessura

    Largura: 3,05 m / 1,52 m
    Comprimento: 30,50 m / 12,50 m

    Suporte e reparos:
    Suporte: Alvenaria, concreto celular, madeira e derivados de madeira, isolamento (revestimento de PIR com suporte, PUR com suporte, lã mineral com suporte), membranas betuminosas antigas.

    Vedação das juntas: Junta feita com Sure-Seal SecurTAPE polyback ou junta de conexão feita com fita adesiva pré-moldada.

    Especificação
    • Reference documents: DTA n°5.2/19-2644 V2 

      CCT Carlisle Syntec & ATG 08/2527

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafr-vmbso-sure-seal-sure-white-epdm-rvt2025-copy
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de produtosEPDM Collection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-11-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes