Publicar produtos
FR_Toit_VMBSO_TIPLON_EPDM_Rvt2025
FR_Toit_VMBSO_TIPLON_EPDM_Rvt2025
FR_Toit_VMBSO_TIPLON_EPDM_Rvt2025
FR_Toit_VMBSO_TIPLON_EPDM_Rvt2025
FR_Toit_VMBSO_TIPLON_EPDM_Rvt2025

    FR_Toit_VMBSO_TIPLON_EPDM_Rvt2025

    Traduzido por Google,

    Tiplon é uma membrana com reforço interno.

    Disponível com fita pré-gravada. Gama superior

    Tiplon é uma membrana EPDM de alta durabilidade, disponível em espessuras de 1,2 mm, 1,5 mm ou 1,8 mm, para impermeabilização de telhados planos. A membrana é composta por três camadas: uma camada superior de EPDM, um reforço de poliéster resistente e uma camada inferior totalmente em EPDM. Este reforço interno garante estabilidade e altíssima resistência ao rasgo. É precisamente por ser tão espessa que a Tiplon oferece excelente resistência à perfuração.


    Especificação
    • Thickness: 1,2 & 1,5 & 1,8 mm

      Width: 3,05 m
      Length
      : 15,25 m

      Surface mass (weight/m²)

      For thickness 

      1,2 mm: 1,42 kg/m²

      1,5mm: 1,84 kg/m² 

      1,8mm: 2,09 kg/m²

      Support: 

      *Brickwork, 

      *Cellular concrete, 

      *Wood and wood derivatives, 

      *Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool), 

      *Old bitumen membranes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFR_TIPLON_EPDM-copy
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de produtosEPDM Collection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)15250
    • Largura (mm)3050
    • Profundidade (mm)1.5
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings