Publicar produtos
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    Traduzido por Google,

    É uma membrana EPDM desarmada.

    É um produto com elevada estabilidade térmica (de -50° a +130°) com muito boa resistência ao fogo. Repara-se mesmo após anos de uso e 100% à prova d'água por 50 anos.

    Também é muito leve.

    A membrana SecuOne é equipada com uma pré-fita pré-fabricada para juntas logitidinais.


    Especificação
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Masonry 

      * Aerated concrete 

      * Wood and wood products 

      * Ribbed steel sheets

      * Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...) 

      * Old bituminous seals

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMEMBRANE_SECUONE_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de produtosEPDM Collection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-09-07
    • Número de edição2
    • Altura (mm)15250
    • Largura (mm)1370
    • Profundidade (mm)2.2
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings