Publicar produtos
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM

    Traduzido por Google,

    Resitrix é uma membrana de cobertura em EPDM com reforço interno de fios de fibra de vidro. Tem um subpêlo de betume SBS.

    É um produto que, graças a esta malha interna, oferece excelente resistência ao rasgo e estabilidade dimensional.

    Três variações deste produto estão disponíveis, dependendo do meio:

    • Resitrix SK com underlay parcialmente autoadesivo
    • Resitrix SK W full bond com suporte totalmente adesivo
    • Resistrix MB com subcapa e filme PE de acabamento
    Especificação
    • Resitrix SK partial bond:

      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4 

      Resitrix SK W full bond:

      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4

      Resitrix MB:

      • Thickness: 3.1 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 3.50 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMEMBRANE_RESITRIX_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de produtosEPDM Collection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-09-07
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings