Publicar produtos
T6
Vogel&Noot

T6

2.8 de 5 estrelas2.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Os radiadores de painel T6 com conectores médio-inferior, painéis de aquecimento perfilados e aletas de convecção são equipados com tampas laterais e uma grade superior. Dois conectores fêmea rosqueados G 3/4" no meio do fundo e quatro laterais G ½" permitem a conexão central inferior ou lateral. O radiador também é equipado com um inserto de válvula termostática Danfoss integrado que fornece pré-ajuste. A principal vantagem da conexão central inferior reside no fato de que, independentemente do comprimento, altura e profundidade do radiador, o layout das conexões do sistema de aquecimento pode ser definido na fase de revestimento do edifício e não mudará como resultado da seleção de um tamanho e tipo especÃficos do radiador.
Especificação
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavogel_noot-T6
  • Familia de productoVogel&Noot
  • Grupo de produtosPanel radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniclassPlate Radiators