Publicar produtos
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
    VOXFLOR

    SPACEWALK 300 01

    Traduzido por Google,

    Coleção de caminhada espacial

    Inspirado na superfície da Terra, vista do espaço sideral, Spacewalk oferece um padrão que pode ser definido como New Classic. Spacewalk é composto por três produtos, que compartilham as mesmas cores neutras, baseadas em tons de cinza e bege, e construção e peso de pilha diferentes. Ao misturar produtos diferentes com as mesmas cores, ou cores diferentes do mesmo produto ou mesmo ambos, as opções oferecidas pelo Spacewalk são ilimitadas.


    Especificação
    • Construction: Multi-level Loop 

      Fiber: Voxflor Certified Nylon 

      Gauge: 1/10” 

      Stitches: 9 per inch 

      Pile Weight: 26 OZ/yd2

      Average Pile Height: 5.0mm±0.5mm 

      Backing: PVC with fiberglass 

      Tile size: 25cm*100cm 

      Area of Use: Commercial – General Duty

      Anti-microbial: Ultra Fresh (Available) 

      Flammability: ASTM E 648 Class I, GB8624-2012 B1(C) 

      Smoke Density: ASTM E 662 Less than 450, GB/T 8627-1999 

      Static Propensity: AATCC-134 ≤ 3.5kV, GB/T 18044-2008

       

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSPACEWALK300-01-1
    • Familia de productoVoxflor Flooring
    • Grupo de produtosCarpet Tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)250
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes