Publicar produtos
Articulated arm awning Terrea 700S
Articulated arm awning Terrea 700S
Articulated arm awning Terrea 700S
Articulated arm awning Terrea 700S
Articulated arm awning Terrea 700S

    Articulated arm awning Terrea 700S

    Traduzido por Google,
    Os toldos abertos Terrea 700 S são sistemas de proteção solar têxtil, enrolados e desenrolados em um eixo e estendidos por meio de braços articulados, sem cassete, para integração na fachada.

    Discretamente integrado

    Aparência nivelada: Integração perfeita e protegida na fachada para que a aparência não seja interrompida pelo exterior - com painéis de cobertura individuais mediante solicitação.

    Durável

    Mais proteção, menos sujeira: o tecido e os braços articulados ficam protegidos de forma ideal contra as intempéries no eixo.

    Economia de espaço

    Quando recolhido, a área do pátio pode ser totalmente utilizada.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx5960 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Articulated arm awning for installation in a shaft on-site
      • Optionally with front cover panel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArticulated-arm-awning-Terrea-700S
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de produtosTerrace and garden
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds