Publicar produtos
Front-mounted awning with drop arm
Front-mounted awning with drop arm
Front-mounted awning with drop arm
Front-mounted awning with drop arm
Front-mounted awning with drop arm

    Front-mounted awning with drop arm

    Traduzido por Google,
    Os toldos frontais com braço basculante são um sistema de proteção solar externo têxtil com tecido de toldo que se estende e inclina pelos braços basculantes laterais. A caixa semicircular extrudada está localizada em frente à janela.

    Protegido, transparente

    Sistema de proteção solar e vista desobstruída para o exterior: braços rebatíveis inclinados oferecem proteção contra a radiação solar direta e controle do brilho. E você ainda consegue ter uma boa vista para o exterior.

    Compactar

    Ideal para novas construções, reformas e renovações: instalado em frente à janela, este sistema se adapta a qualquer projeto de construção. A pequena caixa compacta pode ser discretamente embutida no gesso em edifícios tombados e reformas ou integrada a uma caixa semicircular visível para criar um elemento de design.

    Sofisticado

    Destaques na fachada: A caixa semicircular de fechamento completo e o design com braço articulado criam uma interessante combinação de sofisticação técnica e impacto visual.

    Cheio de personalidade

    O tecido inclinado do toldo confere às fachadas um caráter leve e vibrante. A combinação com toldos verticais cria uma aparência única e atraente.

    Criativo

    Combinações de cores individuais para um design de fachada atraente: Ampla gama de cores disponível para componentes de alumínio com revestimento em pó. Mais de 300 designs da coleção de toldos WAREMA podem ser selecionados para os tecidos dos toldos.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Drop arm
      • Extruded box
      • Box fastening via bracket
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFront-mounted-awning-drop-arm
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1400
    • Largura (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds