Publicar produtos
Basic shaft awning with cable guidance
Basic shaft awning with cable guidance
Basic shaft awning with cable guidance
Basic shaft awning with cable guidance

    Basic shaft awning with cable guidance

    Traduzido por Google,
    Os toldos de eixo básico guiados por cabo são um sistema de proteção solar externo têxtil com tecido enrolado e desenrolado em um eixo. A orientação lateral utiliza cabos de tensão finos nos quais o tecido do toldo é guiado com o trilho final. A instalação é feita usando os consoles de eixo de tecido no eixo no local ou um painel de cobertura no local.

    Acentuando

    Sombreamento de edifícios eficaz e elegante: Os toldos de poço básicos são um sistema de proteção solar externo à prova de intempéries, com tecido de toldo que é enrolado e desenrolado em um poço e guiado lateralmente.

    Integrável

    Aproveite ao máximo as condições no local: os sistemas de poços são adequados para instalação em poços ou caixas de verga no local.

    Economia de espaço

    A guia de cabos economiza espaço e pode ser integrada em quase qualquer fachada: os cabos finos de tensão lateral guiam com segurança o tecido do toldo sobre o trilho final.

    Quieto

    A mola de tensão modera a carga de vento de curto prazo no tecido do toldo e no cabo de tensão e reduz qualquer geração de ruído.

    Sólido

    Sistema confiável: os toldos básicos do poço são fixados no poço no local usando os consoles de poço de tecido.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Slender cable guidance
      • Without box
      • Fixation via consoles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasic-shaft-awning-cable-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds