Publicar produtos
Shaft roller shutter system SSR
Shaft roller shutter system SSR
Shaft roller shutter system SSR
Shaft roller shutter system SSR
Shaft roller shutter system SSR

    Shaft roller shutter system SSR

    Traduzido por Google,
    Os sistemas de persianas de enrolar SSR oferecem proteção solar externa, proteção térmica e contra intempéries, além de privacidade visual graças a uma cortina de enrolar que se enrola e desenrola em um eixo. O sistema de persianas de enrolar SSR é instalado em um eixo ou caixa de verga existente.

    Multifuncional

    Proteção versátil: a persiana bloqueia o acesso à janela, aumentando a sensação de segurança, escurecendo os cômodos e protegendo contra olhares indiscretos e os efeitos do clima.

    Instalado de forma flexível

    Adaptável: Dependendo da situação, as persianas de enrolar de poço podem ser instaladas em poços com abertura para baixo ou nas caixas de verga existentes, com inspeção externa ou interna. O grau de pré-montagem, adaptado ao espaço disponível no local, pode ser especificado no momento do pedido.

    Bem integrado

    Integração opticamente discreta na fachada para novos projetos de construção ou renovação.

    Fácil de montar

    Não é necessária a fixação separada dos consoles na estrutura: o sistema de persianas é fixado aos trilhos-guia acima dos consoles de apoio. Os trilhos-guia são aparafusados ​​à janela ou na abertura.

    Sofisticado

    Para vários designs de caixa de lintel no local: Graças à geometria engenhosa dos consoles de apoio, a persiana pode ser usada para caixas com acesso de inspeção externa e interna, bem como uma persiana de enrolar direita ou esquerda.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx3800 mm
      Order height mx3500 mm

      Keyfacts:

      • Installation in existing boxes/shafts on-site
      • Unobtrusive integration in the building design
      • Independent installation of roller shutters and windows
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShaft-roller-shutter-system-SSR
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds