Publicar produtos
Awning window system FSM with drop arm
Awning window system FSM with drop arm
Awning window system FSM with drop arm

    Awning window system FSM with drop arm

    Traduzido por Google,
    Os sistemas de janelas de toldo com braço basculante são um sistema de proteção solar externo têxtil com tela de toldo que se estende e inclina pelos braços basculantes laterais e trilho final. A tela do toldo já vem pré-montada em uma capa de alumínio com design dobrável. Otimizada para integração em sistemas de isolamento e acabamento externos, esta solução também pode ser instalada de forma visível em frente à janela ou fachada.

    Sofisticado

    Sombreamento de edifícios eficaz e elegante: os sistemas de janelas de toldo são um sistema de proteção solar externo à prova de intempéries, com tecido de toldo que é estendido e inclinado pelos braços de queda laterais e trilho final.

    Protegido, transparente

    Sistema de proteção solar e visão ininterrupta para o exterior: trilhos-guia inclinados oferecem proteção contra a radiação solar direta, olhares indiscretos e controle do brilho. E você ainda consegue ter uma boa visão do exterior.

    Cheio de personalidade

    O tecido inclinado do toldo confere às fachadas um caráter leve e vibrante. A combinação com toldos verticais cria uma aparência única e atraente.

    Adaptável de forma ideal

    Combinação perfeita: as dobras individuais dos painéis de cobertura podem ser integradas a qualquer situação no local.

    Amplamente aplicável

    Flexível: O sistema de proteção solar de alta qualidade é usado dentro do sistema de isolamento e acabamento externo, mas também pode ser integrado em poços existentes ou fixado visivelmente na fachada.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Drop arm
      • Folded cover panel
      • Cover panel fixing via bracket
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAwning-window-system-FSM-drop-arm
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1400
    • Largura (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds