Publicar produtos
Awning window system FSM with cable guidance
Awning window system FSM with cable guidance
Awning window system FSM with cable guidance
Awning window system FSM with cable guidance
Awning window system FSM with cable guidance

    Awning window system FSM with cable guidance

    Traduzido por Google,
    Os sistemas de janelas de toldo guiadas por cabo são um sistema de proteção solar externo têxtil com tecido de toldo enrolado e desenrolado em um eixo. A orientação lateral utiliza cabos de tensão finos nos quais o tecido do toldo é guiado com o trilho final. O tecido do toldo é pré-montado em um painel de cobertura plano de alumínio com design dobrado. Otimizada para integração em sistemas de isolamento e acabamento externo, esta solução também pode ser instalada de forma visível em frente à janela ou fachada.

    Visualmente leve

    Sombreamento eficaz de edifícios com aparência leve: os sistemas de janelas tipo toldo são um sistema de proteção solar externo à prova de intempéries, com tecido enrolado e desenrolado em um eixo. A orientação lateral utiliza cabos finos nos quais o tecido do toldo é guiado com o trilho final.

    Economia de espaço

    A orientação dos cabos economiza espaço e pode ser integrada em quase qualquer fachada: os cabos finos e tensionados lateralmente guiam com segurança o tecido do toldo sobre o trilho final.

    Quieto

    A mola de tensão modera cargas de vento de curto prazo no tecido do toldo e no cabo de tensão e reduz qualquer geração de ruído.

    Amplamente aplicável

    Flexível: O sistema de proteção solar de alta qualidade é usado dentro do sistema de isolamento e acabamento externo, mas também pode ser integrado em poços existentes ou fixado visivelmente na fachada.

    Sem costura

    Baixa profundidade de instalação: O painel de cobertura de alumínio adapta-se às dimensões do tecido do toldo, incluindo a longarina, e integra-se discretamente à estrutura. A longarina retrai-se completamente para dentro do painel de cobertura, criando uma bela aparência. O conector de encaixe desaparece na longarina.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Slender cable guidance
      • Folded cover panel
      • Cover panel fixing via bracket
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAwning-window-system-FSM-cable-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds